日本 | 日本語

100BaseTX

イーサネット規格

  • 通信速度:100 MBit/s
  • 最大セグメント長:100 m
  • 媒体:UTPケーブル、2対、カテゴリ5
  • ケーブルインピーダンス:100Ω
  • 接続:8ピンRJ45コネクタ
  • トポロジ:ポイントツーポイント、スター (ハブ使用)

 

100BaseT4の定義では、物理トポロジと論理トポロジが分離しています。ケーブル、RJ45ソケット、パッチパネルなどのコンポーネントは、通信速度100 MHzのカテゴリ5に適合するように設計されている必要があります。

  • ハブ
  • カテゴリ
  • セグメント
  • トポロジ

 

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport-jp@pilz.com