保護装置は機械の危険ゾーンへのアクセスや侵入を防止しませんが、保護装置が作動すると危険な動作を安全に停止します。このような保護装置には、光線装置、ライトカーテン、スキャナ、安全マット、両手操作装置などがあります。
保護装置
機械の予期しない起動/再起動の防止
両手操作装置は、手や人体の他の部位の怪我を防止します。機械の機能/制御コマンドは、両手を使用した場合のみトリガできます。両手はこの操作中に安全位置にあります。
保護装置の規格
規格 | 名称 |
---|---|
EN IEC 61496-1 | 機械類の安全性 |
EN IEC 61496-2 | 機械類の安全性 |
EN IEC 61496-3 | 機械類の安全性 |
EN ISO 13855 | 機械類の安全性 |
EN ISO 13851 | 機械類の安全性 |
EN ISO 13856-1/-2/-3 | 機械類の安全性 - 圧力検知保護装置 |
テクニカルサポート
電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport-jp@pilz.com
この記事はお役に立ちましたか?