C規格は製品規格です。B規格への参照を含む特定の機械に対する要件が詳述されています。これらの規格の起草は、欧州規格を担当するCENと電気規制を担当するCENELECの2つの団体が担当しています。
製品規格の概要 (C規格)
製品規格

最も重要なC規格
プレス | |
---|---|
油圧プレス | EN 693 |
メカニカルプレス | EN 692 |
プレスブレーキ | EN 12622 |
空圧プレス | EN 13736 |
プラスチック・ゴム用機械 | EN 289 |
産業用ロボット | |
---|---|
第1部ロボット第2部ロボットシステムと統合 | EN ISO 10218-1/2 |
協働ロボット | ISO TS 15066 |
マシニングセンタ | EN 12417 |
---|---|
繊維機械 | EN ISO 11111-1~-7 |
木工機械 | EN 940、EN 1218-1~-5、EN 848-1~-3 |
レーザ加工機 | EN ISO 11553-1~-3 |
包装機械 | EN 415-1~-10 |
---|
レーザ加工機 | EN ISO 11553-1~-3 |
---|
製紙機械 | EN 1010-1~-4 |
---|
熱成形機 | EN 422、EN 12409 |
---|
旋盤 | EN ISO 23125 |
---|
金属ダイキャストユニット | EN 869 |
---|
連続搬送機 (コンベア) | EN 619 |
---|
電動扉 | EN 12453 |
---|
無人搬送車 (AGV) | EN ISO 3691-1~-5 |
---|
テクニカルサポート
電話: 045 594 7605
Eメール: techsupport@pilz.co.jp