日本 | 日本語

センサ技術

安全レーザスキャナPSENscan

垂直アプリケーションと水平アプリケーションはどのように区別されますか?

安全レーザスキャナPSENscanを水平から30° を超えて回転させると、そのアプリケーションは直ちに垂直アプリケーションに分類されます。この場合、スキャナがそのひずみを検知できるように、SafetyEYEと同様の基準点を把握する必要があります。ただし、基準点はスキャナから一定の半径内にある任意のオブジェクトでよく、特殊なマーキングは不要なところがSafetyEYEとは異なります。PSENscanは、将来のバージョンでは垂直アプリケーションに対応する予定です。

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport-jp@pilz.com