これは、拡張した温度範囲に対応する製品バージョンです。許容可能な周囲温度の範囲が[0~60°C]から[-25~60°C]まで拡大されています。さらに、ある程度の腐食性ガスにも耐え、一時的な結露も許容されます。
小型コントローラ
コンパクト安全コントローラPNOZmulti Mini
コンパクト安全コントローラPNOZmulti MiniのベースユニットPNOZ mm0p -TのTは、何を意味していますか?
テクニカルサポート
電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport@pilz.co.jp