日本 | 日本語

小型コントローラ

コンパクト安全コントローラPNOZmulti Mini

コンパクト安全コントローラPNOZmulti Miniは、安全入出力を使って拡張できますか?

はい。ただし、ごく限られた範囲で、ベースユニットPNOZ mm0.1p/mm0.2pでのみ可能です。

  • 入力: PNOZmulti miniは、分散型入力 (PDP67) を介して拡張できます。
  • 出力: PNOZmulti miniは、たとえばPNOZsigma製品グループの接点増設モジュールPNOZ s22を使って拡張できます。個別に切り替えできるリレー出力が2点あり、各出力にはN/O接点が3点付いています。PNOZsigma製品グループの中の他の接点増設モジュール (PNOZ s7、s7.1、s7.2、s10、s11など) も使用できます。
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport@pilz.co.jp