日本 | 日本語

小型コントローラ

小型安全コントローラPNOZmulti

小型コントローラPNOZmulti (PNOZ m1p ETH、PNOZ mmc1p ETH、PNOZ m ES ETH) のイーサネットインタフェースでは、どのプロトコルがサポートされていますか?

Modbus TCPとTCP/IPがサポートされています。小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2のベースユニットPNOZ m B1は、Modbus TCP内蔵です。

注: Siemensコントローラの多くは、TCP/IPプロトコルをサポートしています (PROFINETインタフェースを装備する場合)。これにより、追加のフィールドバスモジュールがなくても接続を実装できます。

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport@pilz.co.jp