小型コントローラPNOZmultiの製品分野には、3つの製品レンジがあります:
- 最新世代 - 小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2 - コンパクトな幅45 mmの複数のベースユニット (PNOZ m B1、PNOZ m B0など) とディスプレイが含まれます。増設モジュール数が増え続けているので、それぞれの用途に応じた使用が可能です。
- コンパクト安全コントローラPNOZmulti Miniは、コンパクトな幅45 mmの3種類のベースユニットで構成され、ディスプレイも装備しています。ベースユニットPNOZ mm0Pはモジュラ式でなく、増設も不可能です。温度範囲拡張に対応するバージョンもありますが、ディスプレイは装備していません。他のベースユニット2機はモジュラ式で、通信モジュールとフィールドバスモジュールを増設可能です。PNOZsigma製品グループのモジュールは、接点増設に利用できます。この製品レンジには、独自の入力および出力モジュールはありません。
- 安全システムPNOZmultiは、2002年に発売され、数多くの用途で使用されています。広範なベースユニット (幅135 mm) と増設モジュールで構成されています。
便利なソフトウェアツールPNOZmultiコンフィグレータは、3つの小型コントローラすべてで使用できます。ハードウェアのコンフィグレーションやPC上での安全回路作成に使用します。