日本 | 日本語

リレー

安全リレーPNOZpower

安全リレーPNOZpowerを使って切り替えることができる負荷は最大でどのくらいですか?

使用する安全リレーにより異なります。

AC1、230 V 最大電流16 A/最大電力4,000 VA
AC1、400 V 最大電流10 A/最大電力4,000 VA
AC1、500 V 最大電流8 A/最大電力4,000 VA
AC3、240 V 最大電力3 kW
AC3、400 V 最大電力5.5 kW
AC3、500 V 最大電力4 kW
DC1、24 V 最大電流16 A/最大電力400 W

 

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport@pilz.co.jp