日本 | 日本語

リレー

セーフティリレーPNOZ X

本体高の低い安全リレーPNOZはありますか?

はい。安全リレーPNOZ X2.1 Cは、高さ80 mmに抑えられています。「通常」の高さは94~101 mmで、使用する接続端子により異なります。

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport@pilz.co.jp