日本 | 日本語

リレー

安全リレーPNOZsigma

安全接点が10点では足りない場合、安全リレーPNOZsigmaにはどの増設モジュールを使うべきですか?

ベースユニットと接点増設モジュールPNOZ s7.1を組み合わせると、安全接点の数をほぼ無制限に増設できます。最大10台の接点増設モジュールPNOZ s7.2をPNOZ s7.1に接続することができます。それ以上の接点が必要な場合には、追加のPNOZ s7.1を直列で接続できます。配線は不要で、コネクタを介して一度のアクションで実装できます。

PNOZ s7.1には安全接点3点、PNOZ s7.2には安全接点4点と補助接点1点があり、どちらも幅はわずか17.5 mmです。また、いつでも他のPNOZsigma増設ユニットと組み合わせることができます。PNOZ s7.2は、電源の「リフレッシュ」も保証します。

以下に、PNOZ s7.2の取扱説明書から増設モジュールの接続法を抜粋しました。PNOZ s7.2の他、PNOZ s7、PNOZ s11などの接点増設モジュールも終端コネクタとして使用できます。

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport@pilz.co.jp