日本 | 日本語

センサ技術

非接触型安全近接スイッチPSENmag

PSENmagの一部しか直列接続に適していないのはなぜですか?単一接続のPSENmagとの違いは何ですか?

  • 単一接続のPSENmagには、スイッチング電流を制限する抵抗器が内蔵されています。そのため、接点の耐用期間が延長されます。単一接続のPSENmag安全スイッチが複数、直列に接続されている場合、抵抗が高まり、評価装置が起動しなくなります。
  • 直列接続のPSENmagには、抵抗器が内蔵されていません。複数インタフェースPSEN ix1は、各スイッチの電流を制限します。
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport@pilz.co.jp