- ホーム
- 小型コントローラ PNOZmulti
- 小型コントローラ PNOZmulti 2
- PNOZmulti 2 - ベースユニット
- PNOZmulti 2 - ベースユニット
-
センサ技術 (1182)
- ポジション/近接スイッチ (27)
- 安全スイッチ (373)
- ガードロック付き安全スイッチ (262)
-
安全ライトカーテン (468)
-
PSENopt - 安全ライトカーテン (351)
- 安全ライトビーム (3)
- ベーシックタイプ2 ライトカーテン、ボディプロテクション (8)
- ベーシックタイプ2 ライトカーテン、ハンドプロテクション (22)
- ベーシックタイプ4 ライトカーテン、ボディプロテクション (18)
- ベーシックタイプ4 ライトカーテン、フィンガープロテクション (58)
- ベーシックタイプ4 ライトカーテン、ハンドプロテクション (78)
- アドバンスタイプ2 ライトカーテン、ハンドプロテクション (11)
- アドバンスタイプ4 ライトカーテン、ハンドプロテクション (11)
- アドバンスタイプ4 ライトカーテン、フィンガープロテクション (11)
- 薄型タイプ2 ライトカーテン、ハンドプロテクション (8)
- 薄型タイプ4 ライトカーテン、フィンガープロテクション (21)
- 薄型タイプ4 ライトカーテン、ハンドプロテクション (8)
- アクセサリ PSENopt (94)
- PSENopt II - 安全ライトカーテン (111)
- 光電センサ (4)
- 教育システム (2)
-
PSENopt - 安全ライトカーテン (351)
- 安全カメラシステム (22)
- 安全レーダシステム (11)
- セーフティレーザスキャナ (19)
- リレーモジュール (651)
- 小型コントローラ PNOZmulti (287)
- コントローラ (329)
- ロボティクス (14)
- ドライブ技術 (635)
- ネットワーク (28)
- 操作および監視 (261)
- ソフトウェア (13)
- 接続技術 (324)
フィルタリング
認証
供給電圧2 (V) (V)
- 24.0 (1)
- 24.0 - 24.0 (1)
供給電圧 (V) (V)
- 24.0 (3)
- 24.0 - 24.0 (2)
使用周囲温度
テストパルス出力数
汚染度
過電圧カテゴリ
DC消費電力 (W)
コンフィグレーション可能なI/Oの点数
イーサネットインタフェース数
デジタル入力数
- 12.0 (1)
- 12.0 - 12.0 (1)
- 6.0 - 6.0 (1)
取り付け位置
アプリケーション範囲
端子スタイル
接続端子
奥行き (mm)
高さ (mm)
幅 (mm)
PNOZmulti 2 - ベースユニット
小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2のベースユニットは、本体の左右側面に増設できます。ベースユニットはEN ISO 13849-1のPL eおよびEN / IEC 62061のSIL CL 3に適合しています。最大適合レベルは配線により異なります。
詳細はこちら
5 個の商品が見つかりました
最大比較製品数に達したか、製品がすでに比較リストに含まれています
閉じる
小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2、ベースユニット、
増設可能、通信接続、2 つのイーサネットインタフェース、USB
メモリ、バーナーアプリケーション専用。
要問合せ
近日入荷
現在在庫有り(上記数量)
要問合せ
価格要問合せ
小型安全コントルールシステムPNOZmulti 2、ベースユニット、
デジタル入力/出力モジュール増設可能、安全入力20点
安全半導体出力4点。
要問合せ
近日入荷
現在在庫有り(上記数量)
要問合せ
価格要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成