text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN opII muting arm bracket kit

Номер артикула: 6C000186
GTIN: 4046548104752
ミューティングセンサ取り付けブラケット4個(PSENopIIミューティングアームに 取り付け)

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
 
Окружающая температура -25  
60  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 10g  
Материал изделия Сталь с покрытием  
Размер по высоте 65  
Размер по ширине 66  
Размер по глубине 24  
Вес нетто 405  
Вес брутто 410  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27272792  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548104752  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 73089059  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Принадлежности для наладки

PSEN opII muting arm
PSEN opII muting arm 6C000185
2 стойки блокировки для установки датчиков блокировки на световые завесыили защитные колонны

Дополнительные принадлежности

PSEN opII slot nuts
PSEN opII slot nuts 632512
Гайки для установки принадлежностей на профиль световой завесы PSEN opII или на защитную колонну. В минимальный комплект поставки входят 4детали.