text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN enc HTL 1024 ss

製品コード: 6Z000003
安全インクリメンタルエンコーダ、1回転あたり1024パルス、HTL インタフェース付き、中実軸10 mm、フェザーキー対応。

近日入荷

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 UL Listed  
CE  
UKCA  
TÜV  
EAC (ユーラシア)  
 
供給電圧 (V) 24  V
DC消費電力 0.96  W
使用周囲温度 -40 - 90  °C
最大相対湿度 98%  
結露耐性 許可されていない  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 100g  
保護等級の適用規格 EN 60529  
保護構造、ハウジング  
接続タイプ M23、12ピン  
ハウジング素材 アルミニウム  
高さ 90.6  mm
58  mm
奥行き 72.2  mm
実量 295  g
総重量 483  g
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 90318020  
UNSPSC 25 39121527  
EANコード 4046548095111  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27270502  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001486  
ボリューム 3.357