text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
14 個の商品が見つかりました
PNOZ po3p 3n/o 1n/c
773634
増設モジュールPNOZpowerモジュラ式安全システム、 安全接点3点 (N/O)、補助接点1点 (N/C)、プラグイン スクリュー式端子、幅: 22.5 mm。

価格要問合せ
PNOZ po3.3p 3n/o
773632
増設モジュールPNOZpowerモジュラ式安全システム、 安全接点3点 (N/O) 5.5 kW (AC3負荷)、プラグインスクリュー式端子、幅: スクリュー式端子、幅: 90 mm。

価格要問合せ
PNOZ po4p 4n/o
773635
増設モジュールPNOZpowerモジュラ式安全システム、 安全接点4点 (N/O)、プラグインスクリュー式端子、幅: 22.5 mm。

価格要問合せ
PNOZ p1vp 30s
773950
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: SC出力2点、接続の遅延 制御に対応可、自動/モニタリングスタート、 幅: 45 mm、UB = 24 V DC、プラグインスクリュー式端子、 ...

価格要問合せ
PNOZ p1p 24VDC 2so
773300
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: SC出力2点、 自動/モニタリングスタート、UB 24 V DC、 スクリュー式プラグイン端子、ベースユニットPNOZpowerモジュラ安全システ ...

価格要問合せ
PNOZ po3.1p 8n/o
773630
増設モジュールPNOZpowerモジュラ式安全システム、 安全接点8点 (N/O)、プラグインスクリュー式端子、幅: 45 mm。

価格要問合せ
PNOZ po3.2p 4n/o
773631
増設モジュールPNOZpowerモジュラ式安全システム、 安全接点4点 (N/O)、プラグインスクリュー式端子、幅: 90 mm。

価格要問合せ
PNOZ pe1p
773900
制御モジュール/ベースユニットモジュラ式安全システム、ジャンパで最大4台 の増設モジュールを接続、プラグイン スクリュー式端子、幅: 22.5 mm、UB = 24 V DC。

価格要問合せ
PNOZ pps1p 100-240VAC
773200
モジュラ式安全システムPNOZpowerの電源、1台のベースユニットおよび最大4台の増設モジュールの 接続オプション、 UB 100~240 V AC/DC、出力電圧: 19 V / 24 V、出力電源: 15 W、幅: 45 mm、ガ ...

価格要問合せ
PNOZpe2p Bus-Interface
779125
PNOZsigma、PNOZ X、 PNOZmulti、PNOZelog、PSS、およびSafetyBUSpに外的に接続するためのインタフェースPNOZpower。

価格要問合せ
PNOZpower Bus-Terminator
779120
PNOZpowerのターミネータ。

価格要問合せ
PNOZ p1p inverse Set plug in screw term.
793305
スクリュー式接続端子1セット、180°回転コネクタ。

価格要問合せ
PNOZ p1p Set plug in screw terminals
793300
スクリュー式接続端子1セット。

価格要問合せ
PNOZ po3.2p Set plug in screw terminals
793631
スクリュー式接続端子1セット。

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください