text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
4 個の商品が見つかりました
KUNBUS-GW Profibus
Z9000008
モジュラ式ゲートウェイPROFIBUS、ベースモジュールRevPi Core/RevPi Core 3用通信モジュール、最大2種類の 通信モジュールを接続可能、ハウジング寸法 (高さ×幅×奥行き): 96×22.5×110.5 mm、保護等 ...

価格要問合せ
KUNBUS-GW Profinet-IRT
Z9000007
モジュラ式ゲートウェイPROFINET IRT、ベースモジュール RevPi Core/RevPi Core 3用通信モジュール、最大2種類の 通信モジュールを接続可能、ハウジング寸法 (高さ×幅×奥行き): 96×22.5×110.5 m ...

価格要問合せ
KUNBUS-GW EtherCAT
Z9000010
モジュラ式ゲートウェイEtherCAT、ベースモジュールRevPi Core/RevPi Core 3用通信モジュール、最大2種類の 通信モジュールを接続可能、ハウジング寸法 (高さ×幅×奥行き): 96×22.5×110.5 mm、保護等 ...

価格要問合せ
KUNBUS-GW Ethernet/IP
Z9000009
モジュラ式ゲートウェイEthernet/IP、ベースモジュール RevPi Core/RevPi Core 3用通信モジュール、最大2種類の 通信モジュールを接続可能、ハウジング寸法 (高さ×幅×奥行き): 96×22.5×110.5 mm ...

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください