text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PITreader sticker ye 2

产品物料号: 402342
GTIN: 4046548105308
認証システムPITreader Card用トランスポンダステッカー、 オペレーティングモード1および2の権限付与 カラー: 黄色 材質: プラスチック

单元

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval CE  
UKCA  
Sensor principle Transponder  
 
以摄氏度一表示的环境温度 -25 - 50  °C
气候适宜性标准 EN 60068-2-78  
湿度额定值 93 % r.h.40 °C  
振动测试所依据的标准 EN 60068-2-6  
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 15 g  
保护类型,机壳 IP68  
安装位置 任意  
外壳材料 PVC  
深度尺寸 0.8  mm
净重 1  g
总重 2  g
应答器电源供应 无源(无电池)  
操作频率 13.56 MHz  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27280402  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000026  
ETIM 引用功能 EC002996  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548105308  
卷宗 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
海关税号类型 TARIC  
使用海关税则号 Ausfuhr  
Einfuhr  
每个包装单位的数量 1