Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"401101","name":"PIT js2 bc","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147029","0010400214702980EW"]}
Actual product may vary
PIT js2 bc
Product ID: 401101
GTIN: 4046548096088
PITjog手動制御機器、取り付け済み押しボタン2個 (各
N/C / N/O)、ブラインドプラグ1個、
オープンエンドの10ピンコイルケーブル接続、ケーブル長: 5 m。
Item
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA |
| 自己監視 | いいえ |
技術データ
電気データ
| 供給電圧 (V) | 24 V |
| 電源電圧U1のタイプ | AC/DC |
Push button
| 押しボタン数 | 2 |
Relay outputs
| 安全コントローラ電圧DC1 | 24 V |
Environmental data
| 使用周囲温度 | -10 - 55 °C |
| 保護構造、ハウジング | IP65 |
Mechanical data
| 高さ | 341 mm |
| ハウジング素材 | PC-ABS-Blend UL 94V0 |
| ケーブルの長さ | 5 m |
| 幅 | 75 mm |
| 奥行き | 60 mm |
| 導体線径 | 0.14 mm² |
| 総重量 | 923 g |
| 実量 | 823 g |
| ケーブル絶縁1の素材 | PUR |
Environment
| SCIPエントリー可能 | 0 |
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | いいえ |
| RoHS指令適用除外評価 |
7a
7c I |
| REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
| REAChに含まれる物質 |
リード
酸化鉛 |
| 汚染物質に占める割合 | > 0,1 |
| CAS番号 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commercial data
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ボリューム | 5.934 dm3 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |
| ECLASS Reference Feature | 27371244 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002034 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548096088 |
| Harmonized System Code | 85365011 |