text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

RevPi Con CAN extension module

製品コード: Z9000020
RevPi Con CANを使用して、RevPi ConnectにCANバスを装備できます。 モジュールの上部には、CAN バス接続用の4ピンコネクタがあります。ボーレート: 最大1MBit/s、ハウジング寸法 (高さ×幅× 奥行き): 96×22.5×110.5 mm、保護等級: IP20。

近日入荷

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
 
高さ 96  mm
22.5  mm
奥行き 110.5  mm
実量 82  g
総重量 92  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 84714900  
EANコード 4046548096026  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242290  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001604  
ボリューム 0  
 

アクセサリ(オプション)

Connector for CON Bridge Module
Connector for CON Bridge Module Z9000021
個々のRevolution Pi モジュールを接続するためのConBridge用ジャンパ。RevPiCon増設モジュールに接続するRevPi Connect専用 。