text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

RevPi DI

製品コード: Z9000013
ベースモジュールRevPi Core/RevPi Core 3用デジタル増設モジュールDI、ハウジング寸法 (高さ×幅×奥行き): 96×22.5×110.5 mm、保護等級: IP 20、デジタル入力数: 16.

近日入荷

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
高さ 96  mm
22.5  mm
奥行き 110.5  mm
実量 100  g
総重量 130  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 84714900  
UNSPSC 25 39122331  
EANコード 4046548093261  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242290  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001422  
ボリューム 0  
 

アクセサリ(オプション)

GW Connector for Modular Gateways
GW Connector for Modular Gateways Z9000016
個々のRevolution Pi モジュールを接続するためのPiBridge用ジャンパ。Revolution Piベース および増設モジュールすべてに広く対応しています。