閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"540132","name":"SDD ES PROFIBUS","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PQ"]}
実際の製品は異なる場合があります
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA cULus Listed |
技術データ
電気データ
U1の目的 | モジュール電源 |
供給電圧 (V) | 24 V |
電源電圧U1のタイプ | DC |
DC消費電力 | 2 W |
入力
デジタル入力数 | 6 |
半導体出力
半導体出力数 | 6 |
半導体出力の短絡保護 | 可 |
フィールドバスインターフェース
フィールドバスインタフェース | Profibus DP-V0 |
フィールドバス装置のタイプ | スレーブ |
フィールドバスのプロトコル名 | PROFIBUS |
FBusステーション使用可アドレス | 1~125d |
選択可能な通信速度 |
6 MBit/s
500 kBit/s 93.75 kBit/s 12 MBit/s 19.2 kBit/s 1.5 MBit/s 187.5 kBit/s 3 MBit/s 9.6 kBit/s 45.45 kBit/s |
接続フィールドバス | 9ピンD-Sub (オス) コネクタ |
フィールドバスガルバニック絶縁 | 可 |
環境データ
周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
使用周囲温度 | 0 - 55 °C |
保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
周囲環境の適用規格 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
相対湿度・温度 | 相対湿度90 %55 °C |
結露耐性 | 許可されていない |
許容動作高度ASL | 2000 m |
EMC試験の適用規格~ |
EN 61000-4-5
EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-3 |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝撃の適用規格1 | 15g |
保護等級の適用規格 | EN 60529 |
保護構造、取り付け | |
保護構造、ハウジング | |
端子の保護構造 |
分離の可能性
回路1の電位分離 | PROFIBUSおよびシステム電圧 |
電位分離1のタイプ | 機能絶縁 |
機械的データ
取り付け位置 | 任意 |
DINレールの寸法 | 35×7.5 EN 50022 |
ハウジング下部素材 | PC |
前面パネル素材 | PC |
ハウジング素材 (上部) | PC |
接続端子 |
スクリュー式端子プラグイン
ケージ式端子、プラグイン |
導体接続線径AWGの情報 | 24 - 12 AWG |
高さ | 115 mm |
幅 | 45 mm |
奥行き | 95 mm |
実量 | 160 g |
総重量 | 175 g |
環境
RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS適合性 | はい |
RoHS適用除外 | はい |
RoHS指令適用除外評価 |
7a
7c I |
REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
REAChに含まれる物質 | リード |
汚染物質に占める割合 | > 0,1 |
CAS番号 | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIPエントリー可能 | はい |
商用データ
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EANコード | 4046548083019 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242608 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001604 |
ボリューム | 0 |
アクセサリ(操作に必須)
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
SDD (安全装置診断)、45 mmハウジング用プラグイン端子のセット、
ケージ式、PU 2個、4ピン1個および8ピン2個。