text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
20 Products found
Basic Licence for PNOZmulti Config.
773010B
ワークステーションで フルバージョンを使用するためのソフトウェアPNOZmultiコンフィグレータのベーシックライセンス、 全機能を有効にするためのライセンスキー。

On request
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010U
フルバージョンのソフトウェアPNOZmultiコンフィグレータの既存の ベーシックライセンスのバージョン番号をアップグレードするためのアップグレードライセンス、 全機能を有効にするためのライセンスキー。

On request
User Licence for PNOZmulti Config
773010K
ユーザライセンスPNOZmultiコンフィグレータ、 追加ワークステーションで使用するフルバージョン、 全機能を有効化するライセンスキー、基本ライセンスの拡張のみに対応。 注: ソフトウェアは含まれていません。ピルツホームページからソフトウェアをダウンロードできます 。

On request
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010V
PNOZmultiコンフィグレータ用アップグレードライセンス、 既存のユーザライセンスのバージョン番号をアップグレード、 全機能を有効化するライセンスキー。注: ソフトウェアは含まれていません。ピルツホームページからソフトウェアをダウンロードできます 。

On request
Lite Licence for PNOZmulti Config.
773010L
PNOZmultiコンフィグレータ用ライトライセンス、 PNOZmulti m0pおよびmm0pに限定のフルバージョン、 ワークステーション用、m0pおよびmm0pの全機能を有効化する ライセンスキー。注: ソフトウェアは含まれていません。ピルツホームページからソフトウェアをダウンロードできます 。

On request
Project Licence for PNOZmulti Config
773010G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the full version on one several workstations. Includes a licence key for activating the the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.

On request
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config
773010W
Upgrade licence for updating the version number of an present project licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.

On request
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf
773010S
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of two months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.

On request
Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf
773010R
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of three months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.

On request
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf
773010Q
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on a workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of four months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.

On request
Basic Licence for PNOZmulti Service
773011B
ワークステーションでサービス バージョンを使用するためのPNOZmultiコンフィグレータ用基本サービスライセンス、 サービス機能を有効化するライセンスキー。注: ソフトウェアは含まれていません。ピルツホームページからソフトウェアをダウンロードできます 。

On request
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011U
PNOZmultiコンフィグレータ用アップグレードサービスライセンス、既存の基本サービスライセンスの バージョン番号をアップグレード、サービス機能を有効化するライセンスキー 。注: ソフトウェアは含まれていません。ピルツホームページからソフトウェアをダウンロードできます。

On request
User Licence for PNOZmulti Service
773011K
追加ワークステーションでサービス バージョンを使用するためのPNOZmultiコンフィグレータ用ユーザサービスライセンス、 サービス機能を有効化するライセンスキー。注: ソフトウェアは含まれていません。ピルツホームページからソフトウェアをダウンロードできます。

On request
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011V
PNOZmultiコンフィグレータ用アップグレードサービスライセンス、既存のユーザサービスライセンスの バージョン番号をアップグレード、サービス機能を有効化するライセンスキー 。注: ソフトウェアは含まれていません。ピルツホームページからソフトウェアをダウンロードできます。

On request
Lite Licence for PNOZmulti Service
773011L
PNOZmulti m0pおよびmm0p限定のサービス バージョンを使用するためのPNOZmultiコンフィグレータ用ライトサービスライセンス、ワークステーション 用、サービス 機能を有効化するライセンスキー。注: ソフトウェアは含まれていません。ピルツホームページからソフトウェアをダウンロードできます 。

On request
Multi User Licence for PNOZmulti Service
773011M
Multi user licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the service version on one several workstations. Includes a licence key for activating the service functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

On request
Project Licence for PNOZmulti Service
773011G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the service version on one several work stations. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.

On request
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv
773011W
Upgrade licence for updating the version number of an existing project licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.

On request
Multi User Upgr Lic for PNOZmulti Config
773010N
Upgrade licence for updating the version number of an present multi user licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

On request
Multi User Upgr Lic f. PNOZmulti Service
773011N
Upgrade licence for updating the version number of an existing Multi-User licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the service functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

On request

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use