text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PMI v704e

Product ID: 266704
GTIN: 4046548083330
PMIvisu、診断および操作端末、4.3インチ、解像度480×272ピクセル、 静電容量タッチスクリーン、TFT、RAM 512 MB、フラッシュ2 GB、RJ45ポート100 MBit/s 1個、USBホスト2.01個、コンデンサバッファ付きリアルタイムクロック 、24V DC、4W、 エコノミーバージョン、OSLinux、PASvisuランタイムのインストールおよびライ センス登録済み プリインストール済みソフトウェア: ピルツの視覚化ソフトウェア。 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。

Phase-out article


Item

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

PMIvisu、診断および操作端末、4.3インチ、解像度480×272ピクセル、 静電容量タッチスクリーン、TFT、RAM 512 MB、フラッシュ2 GB、RJ45ポート100 MBit/s 1個、USBホスト2.01個、コンデンサバッファ付きリアルタイムクロック 、24V DC、4W、 エコノミーバージョン、OSLinux、PASvisuランタイムのインストールおよびライ センス登録済み プリインストール済みソフトウェア: ピルツの視覚化ソフトウェア。 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (ユーラシア)  
オペレーティングシステム Linux  
 
供給電圧 (V) 24  V
電源電圧U1のタイプ DC  
DC消費電力 2  W
ディスプレイタイプ TFT  
対角表示 4.3  Zoll
ディスプレイ解像度 480×272  
ディスプレイ色濃度 262144  
タッチスクリーンのタイプ 容量  
プロセッサのクロック速度 800 MHz  
RAM 512 MB  
リアルタイムクロックの有無 可  
USBホストインタフェース数 1  
USBホストインタフェースタイプ USB 2.0 Type-A  
Ethernet通信速度 100 MBit/s  
ULのエンクロージャタイプ 1、2、5  
保護構造、ハウジング IP20  
保管温度の適用規格 EN 60068-2-1/-2  
使用周囲温度 0 - 50  °C
保護等級の適用規格 EN 60529  
加速度衝撃の適用規格1 15g  
EMC試験の適用規格~ EN 61000-6-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
結露耐性 許可されていない  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-78  
相対湿度・温度 相対湿度90 %40 °C  
周囲温度の適用規格 EN 60068-2-14  
実量 435  g
奥行き 36.3  mm
総重量 695  g
高さ 95  mm
135  mm
 
SCIPエントリー可能 はい  
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 はい  
RoHS指令適用除外評価 7a  
7c I  
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
REAChに含まれる物質 リード  
汚染物質に占める割合 > 0,1 %  
CAS番号 7439-92-1  
WEEE classification (08/2018) 2 device/monitor > 100 cm²  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ボリューム 4.741  dm3
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
ECLASS Reference Feature 27330201  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001412  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548083330  
Harmonized System Code 85371091  
 

Optional accessories

PMI 704 Holding frame
PMI 704 Holding frame 266101
PMI, accessories, holding frame for panel mounting for PMI 704.
DIN rail adapter TSH 35
DIN rail adapter TSH 35 266103
PMI, accessories, DIN top hat rail for PMI 35.
PMI 704 Mounting Kit
PMI 704 Mounting Kit 266104
PMI, accessories, mounting kit for PMI 704.

Suitable for

PASvisu RT Clients 1 PMI
PASvisu RT Clients 1 PMI 265352
PASvisu, runtime licence PMI for 1 Visu client.
PASvisu RT Logging PMI
PASvisu RT Logging PMI 265362
PASvisu, runtime licence PMI for data logging.
PASvisu RT Variables 500 PMI
PASvisu RT Variables 500 PMI 265456
PASvisu, runtime licence PMI for 500 external variables.