text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
18 個の商品が見つかりました
PSEN sc L 3.0 08-12
6D000012
軽量モデル、 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mmの検出能力、 ミューティング、オーバーライド、EDM、EN ISO61496-3に適合する再起動の適用 垂直アプリケーション、基準マーカ、測定データ出力 (UDP), ...

価格要問合せ
PSEN sc L 5.5 08-12
6D000013
軽量モデル、 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mmの検出能力、 ミューティング、オーバーライド、EDM、EN ISO61496-3に適合する再起動の適用 垂直アプリケーション、基準マーカ、測定データ出力 (UDP), ...

価格要問合せ
PSEN sc S 3.0 08-12
6D000020
スレーブモデル、30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mmの検出機能、 垂直アプリケーション、基準マーカ、交換可能なメモリブロックによる 高速交換、3.0 m安全ゾーン、PSENscan M 装置使用、最大2個の安全ゾーン ...

価格要問合せ
PSEN sc M 5.5 08-12
6D000017
マスタモデル、30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm検出機能、 ミューティング、オーバーライド、EDM、EN ISO61496-3に準拠したアプリケーションの再起動、 垂直アプリケーション、基準マーカ、測定データ出力 ...

価格要問合せ
PSEN sc S 5.5 08-12
6D000021
スレーブモデル、30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mmの検出機能、 垂直アプリケーション、基準マーカ、交換可能なメモリブロックによる 高速交換、5.5 m安全ゾーン、PSENscan M 装置使用、最大2個の安全ゾーン ...

価格要問合せ
PSEN sc M 3.0 08-12
6D000016
マスタモデル、30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm検出機能、 ミューティング、オーバーライド、EDM、EN ISO61496-3に準拠したアプリケーションの再起動、 垂直アプリケーション、基準マーカ、測定データ出力 ...

価格要問合せ
PSEN sc bracket P
6D000003
傾斜角度調整用取り付け金具

価格要問合せ
PSEN sc bracket H
6D000004
ヘッド保護用アクセサリ

価格要問合せ
PSEN sc bracket C
6D000011
角取り付け外縁部用固定金具

価格要問合せ
PSEN sc bracket F
6D000010
フロア固定用取り付け金具

価格要問合せ
PSEN sc bracket PR
6D000002
傾斜角度およびロール角度調整用取り付け金具

価格要問合せ
PSEN sc memory 08-12
6D000006
安全レーザスキャナ 高速交換機能用交換可能メモリモジュール08-12

価格要問合せ
PSEN sc cleaner
6D000008
洗浄剤

価格要問合せ
PSEN sc cloth
6D000009
クリーニングクロス

価格要問合せ
PSEN sc M 5.5 08-17
6D000019
マスター – モデル、最大3台のスレーブ用直列接続、 30 mm、40mm、50 mm、70 mm、150 mmの検出機能、ミューティング、 部分ミューティング、オーバーライド、EDM、EN ISO 61496-3に準拠した再起動アプリケー ...

価格要問合せ
PSEN sc ME 5.5 08-17
6D000034
MasterEncoderモデル、最大3個のスレーブ用直列接続、 最大4個のエンコーダ入力、30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mmの 検出機能、ミューティング、部分ミューティング、オーバーライド、EDM、 EN ISO ...

価格要問合せ
PSEN sc head
6D000007
安全レーザスキャナPSEN sc L/M/S(付属ファームウェアバージョン3.1.3以降) の代替用交換可能スキャナヘッド(ウインドウ付き)

価格要問合せ
PSEN sc memory 08-17
6D000005
安全レーザスキャナ 高速交換機能用交換可能メモリモジュール08-17

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください