text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
  • 3
312 個の商品が見つかりました
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitabl e for the Interface: CANopen.

価格要問合せ
PSEN sc cable M12-17sf sh, 2m
C1000063
PSENscan用接続ケーブル、17ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、 シールド、ケーブル長:2 m

価格要問合せ
PSEN sc cable M12-17sf sh, 5m
C1000064
PSENscan用接続ケーブル、17ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、 シールド、ケーブル長:5 m

価格要問合せ
PSEN sc cable M12-17sf sh, 10m
C1000065
PSENscan用接続ケーブル、17ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、 シールド、ケーブル長:10 m

価格要問合せ
PSEN sc cable M12-17sf sh, 20m
C1000066
PSENscan用接続ケーブル、17ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、 シールド、ケーブル長:20 m

価格要問合せ
PSEN sc cable M12-17sf sh, 50m
C1000067
PSENscan用接続ケーブル、17ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、 シールド、ケーブル長:50 m

価格要問合せ
Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/005/0Q25/XX
C1000068
接続ケーブル、12ピンM12(オス) コネクタ、ストレート、Aコード化、12 x0.25mm²、 5 m

価格要問合せ
Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/010/0Q25/XX
C1000069
接続ケーブル、12ピンM12(オス) コネクタ、ストレート、Aコード化、12 x0.25mm²、 10 m

価格要問合せ
Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/020/0Q25/XX
C1000070
接続ケーブル、12ピンM12(オス) コネクタ、ストレート、Aコード化、12 x0.25mm²、 20 m

価格要問合せ
CABLE/M12/CLIP
C1000079
プラグインコネクタの不正操作防止および意図しない接続解除防止、 単回使用、4個で4つのM12 プラグインコネクタを保護

価格要問合せ
CABLE/M8/CLIP
C1000080
プラグインコネクタの不正操作防止および意図しない接続解除防止、 単回使用、4個で4つのM8 プラグインコネクタを保護

価格要問合せ
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
C1000059
PSEN ml bまたはPSEN ml sをPDP67 PN 6FDIに接続用のYアダプタ 6FDIO 2FDOTP、8ピンM12メスコネクタ1個、ストレート、Aコード化、 5ピンM12オスコネクタ2個、ストレート、Aコード化

価格要問合せ
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
584568
接続ケーブル、PUR、緑色RAL6018、イーサネットCat5e、シールド、 ドラッグチェーン対応、4ピン、コネクタ (ストレート)M12、Dコード化、産業用Mini I/Oコネクタ (ストレート)、ケーブル長: 5 m

価格要問合せ
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/1Q50/BK
C1000011
接続ケーブル、電源、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、L コード化、5ピンメスコネクタ、ストレート、Lコード化、 導体接続線径:5 x 1.5 mm²、12 A、ケーブル長: 3 m

価格要問合せ
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK
C1000010
接続ケーブル、電源、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、L コード化、5ピンM12メスコネクタ、ストレート、Lコード化、 導体接続線径:5 x 1.5 mm²、12 A、ケーブル長: 0.5 m

価格要問合せ
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
C1000019
接続ケーブル、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、Aコード化、5 ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、導体接続線径:5x 0.34 mm²、ケーブル長: 20 m

価格要問合せ
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/005/1Q50/BK
C1000012
接続ケーブル、電源、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、L コード化、5ピンメスコネクタ、ストレート、Lコード化、 導体接続線径:5 x 1.5 mm²、12 A、ケーブル長: 5 m

価格要問合せ
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK
C1000013
接続ケーブル、電源、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、L コード化、5ピンM12メスコネクタ、ストレート、Lコード化、 導体接続線径:5 x 1.5 mm²、12 A、ケーブル長: 10 m

価格要問合せ
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
C1000015
接続ケーブル、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、Aコード化、5 ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、導体接続線径:5x 0.34 mm²、ケーブル長: 0.5 m

価格要問合せ
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
C1000018
接続ケーブル、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、Aコード化、5 ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、導体接続線径:5x 0.34 mm²、ケーブル長: 10 m

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2
  • 3

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください