text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
12 個の商品が見つかりました
PMI v807
266807
PMIvisu、診断および操作端末、7インチ、解像度800×600ピクセル、 静電容量タッチスクリーン、TFT、RAM 4 MB、SSD 32 GB、RJ45ポート1 Gbit/s2個、 USBホスト3.0 1個、USBホスト2.0 2個、 ...

価格要問合せ
PMI v812
266812
PMIvisu、診断および操作端末、12.1インチ、解像度1280×800ピクセル、 静電容量タッチスクリーン、TFT、RAM 4 MB、SSD 32 GB、RJ45ポート1 Gbit/s 2個、USBホスト3.0 1個、USBホスト2.0 ...

価格要問合せ
PMI v815
266815
PMIvisu、診断および操作端末、15.6インチ、解像度1920×1080ピクセル、 静電容量タッチスクリーン、TFT、RAM 4 MB、SSD 32 GB、RJ45ポート1 Gbit/s 2個、USBホスト3.0 1個、USBホスト2. ...

価格要問合せ
PMI v704e
266704
PMIvisu、診断および操作端末、4.3インチ、解像度480×272ピクセル、 静電容量タッチスクリーン、TFT、RAM 512 MB、フラッシュ2 GB、RJ45ポート100 MBit/s 1個、USBホスト2.01個、コンデンサバッフ ...

価格要問合せ
PMI v707e
266707
PMIvisu、診断および操作端末、7インチ、解像度800×600ピクセル、 静電容量タッチスクリーン、TFT、RAM 512 MB、フラッシュ2 GB、RJ45ポート100 MBit/s 1個、USBホスト2.01個、コンデンサバッファ付 ...

価格要問合せ
PMI 704 Holding frame
266101
PMI、アクセサリ、パネル取り付け用保持フレーム (PMI 704用)。

価格要問合せ
PMI 704 Mounting Kit
266104
PMI、アクセサリ、PMI 704用取り付けキット。

価格要問合せ
PMI 707 Holding frame
266102
PMI、アクセサリ、パネル取り付け用保持フレーム (PMI 707用)。

価格要問合せ
PMI 707 Mounting Kit
266100
PMI、アクセサリ、PMI 707用取り付けキット。

価格要問合せ
DIN rail adapter TSH 35
266103
PMI、アクセサリ、PMI 35用DINレール。

価格要問合せ
Serial programming cable
310300
シリアルプログラミングケーブル (クロスケーブル) 長さ3 m。

価格要問合せ
PES operator board pmi en
5S000002
ピルツ教育システム、モジュラ式トレーニングシステム、オペレータターミナル、操作 および監視、PMIvisuおよびPITmode付き、オペレータターミナル表示、言語 (英語)、付属資料 (英語およびドイツ語)。

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください