text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
  • 3
206 個の商品が見つかりました
PITreader
402255
PITreaderベースユニット。RFID認証システム内容: ベースユニット、コネクタ[402307]。必要なアクセサリ: PITreaderキー アダプタ。

価格要問合せ
PITreader key adapter h
402308
PITreader水平キーアダプタ1個 + ナット1個。PITreaderベースユニット[402255] に必要な アクセサリ。

価格要問合せ
PITmode fusion
402251
PITmode fusion。認証および機能安全 オペレーティングモード選択システムのパッケージ。内容: PITreaderベースユニット [402255]、 PIT m4SEU [402250]、PITreaderキーアダプタh [402 ...

価格要問合せ
PIT m4SEU
402250
PITmode安全評価ユニット。オペレーティングモード選択用の 安全評価ユニット。4つのオペレーティングモードOM1~OM4 および特殊モードOM5。トランスポンダキーのキーID番号の転送用 キーIDインタフェース。必要なアクセサリ: PI ...

価格要問合せ
PIT m4SEU terminal set spring load
402306
オペレーティングモード選択用の安全評価機器用コネクタセット: PIT m4SEU [402250]。4ピン、5ピン、8ピン、12 ピンメスコネクタ各1個(ストリップインスプリング力バージョン、ストレートケーブル出力) で構成。

価格要問合せ
PITreader key ye g
402260
認証システムPITreader用トランスポンダキー、 権限は任意にコンフィグレーション可能 カラー: 黄色 材質: プラスチック

価格要問合せ
PITreader key ye 1
402261
認証システムPITreader用トランスポンダキー、 オペレーティングモード1の権限付与 カラー: 黄色 材質: プラスチック

価格要問合せ
PITreader key ye 2
402262
認証システムPITreader用トランスポンダキー、 オペレーティングモード1および2の権限付与 カラー: 黄色 材質: プラスチック

価格要問合せ
PITreader key ye 3
402263
認証システムPITreader用トランスポンダキー、 オペレーティングモード1、2および3の権限付与 カラー: 黄色 材質: プラスチック

価格要問合せ
PITreader key ye 4
402264
認証システムPITreader用トランスポンダキー、 オペレーティングモード1、2、3および4の権限付与 カラー: 黄色 材質: プラスチック

価格要問合せ
PIT m3.2p
402230
制御ステーションの設置 および非接触型キーとキー選択による5つのオペレーテ ィングモードの安全な設定用 PITmode電子セレクタスイッチ。4つの オペレーティングモードOM1~OM4および特殊モードOM5。LEDによる権限の表示 トラン ...

価格要問合せ
PITreader key ye 5
402265
認証システムPITreader用トランスポンダキー、 オペレーティングモード1、2、3、4および5の権限付与 カラー: 黄色 材質: プラスチック

価格要問合せ
PITreader key ye 5 service
402269
認証システムPITreader用トランスポンダキー、 オペレーティングモード1、2、3、4および5(サービス)の権限付与 カラー: 黄色 材質: プラスチック

価格要問合せ
PIT m3.3p
402240
制御ステーションの設置 および非接触型キーとキー選択による3つのオペレーティングモードの安全な設定用 PITmode電子セレクタスイッチ。4つのオペレーティングモードOM1とOM2および特殊モード OM5。LEDによる権限の表示、トランスポ ...

価格要問合せ
PIT gb RLLE y up ETH
G1000020
PITreader Key付きPITgatebox(押しボタンユニット)、非常停止(N/C×2、 N/O×1)、照光式押しボタン2個(N/O×各1)、PITreaderKey付きハウジング、上部 接続、M12、12ピンオスコネクタおよびM1 ...

価格要問合せ
PIT es Set10u-5ns basic
400463
PITestop activeセット、点滅機能により 有効化/無効化可能な非常停止ボタン、ロゴなし、 非常停止シンボルなし、EN 60947-5-1およびEN 60947-5-5に 準拠したドロップアウト保護付き接点ブロック付き、 盤面取付 ...

価格要問合せ
PIT es Set1s-5c
400433
PITestop、非常停止/接点ブロックセット、 非常停止シンボルおよびロゴ付き非常停止ボタン、監視付き接点ブロック、N/C2点、 ケージ式端子による構成。

価格要問合せ
PIT gb RLLE y down ETH
G1000021
PITreader Key付きPITgatebox(押しボタンユニット)、非常停止(N/C×2、 N/O×1)、照光式押しボタン2個(N/O×各1)、PITreaderKey付きハウジング、下部 接続、M12、12ピンオスコネクタおよびM1 ...

価格要問合せ
PIT es2u
400532
PITestop、非常停止ボタン、IP65、直径68 mm (大型)、 印字なし (ロゴなし)、取り付け直径22.3 mm。

価格要問合せ
PIT oe 4S
402311
押しボタンユニット (4個のLED押しボタン付き、固定ナットを含む)。 オプションのPIT m4 SEU [402250] 用アクセサリ。

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2
  • 3

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください