text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
2 個の商品が見つかりました
PLID d1 C
784260
PNOZ、アクセサリ、2線ラインの安全ライン検査 (短絡、接点の短絡、開放回路の検出用)、 評価機器PNOZ e8.1p用テストパルス信号入力、1N/O接点による手動テスト、 1N/Cによる連続テスト、最大ケーブル長3000 m、 ケージ式 ...

価格要問合せ
PLID d1
774260
PNOZ、アクセサリ、2線ラインの安全ライン検査 (短絡、接点の短絡、開放回路の検出用)、 評価機器PNOZ e8.1p用テストパルス信号入力、1N/O接点による手動テスト、 1N/Cによる連続テスト、最大ケーブル長3000 m、 スクリュ ...

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください