text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
35 個の商品が見つかりました
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitabl e for the Interface: CANopen.

価格要問合せ
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
C1000059
PSEN ml bまたはPSEN ml sをPDP67 PN 6FDIに接続用のYアダプタ 6FDIO 2FDOTP、8ピンM12メスコネクタ1個、ストレート、Aコード化、 5ピンM12オスコネクタ2個、ストレート、Aコード化

価格要問合せ
PSEN Y junction  M8-M12/M12
540327
ケーブルYアダプタ (Tプラグインコネクタ付き)、IP67、M12オスコネクタ (X2、 評価機器)、8ピン、M12メスコネクタでAコード化 (X1、 センサ/次のプラグインコネクタ)、8ピン、Aコード化およびM8 メスコネクタ (X3、セ ...

価格要問合せ
PSEN Y junction  M12-M12/M12
540328
ケーブルYアダプタ (Tプラグインコネクタ付き)、IP67、M12オスコネクタ (X2、 評価機器)、8ピン、M12メスコネクタでAコード化 (X1、 センサ/次のプラグインコネクタ)、8ピン、Aコード化およびM12 メスコネクタ (X3、 ...

価格要問合せ
PSEN op M12 V2 Receiver adapter
380307
ケーブル、アダプタ、IP68、M12メスコネクタ、黒、ストレート、8ピン、 M12オスコネクタでAコード化、黒、アングル、5ピン、Aコード化、 PUR、0.1 m、4×0.25 mm²、黒、シールド処理 (ワイヤメッシュ)、 センサPSEN ...

価格要問合せ
PSEN ma adapter
380300
ケーブル、アダプタ、IP68、M12メスコネクタ、黒、ストレート、4ピン、 M12オスコネクタでAコード化、黒、アングル、5ピン、Aコード化、 PUR、0.1 m、4×0.34 mm²、黒、センサPSENmag (安全スイッチ)/PIT ...

価格要問合せ
PSEN op1.1 adapter
380302
ケーブル、アダプタ、IP68、M12メスコネクタ、黒、ストレート、4ピン、 M12オスコネクタでAコード化、黒、アングル、5ピン、Aコード化、 PUR、0.1 m、4×0.34 mm²、黒、センサPSEN op1.1/PSEN op1.3 ...

価格要問合せ
PSEN op M12 V1 Receiver adapter
380306
ケーブル、アダプタ、IP68、M12メスコネクタ、黒、ストレート、8ピン、 M12オスコネクタでAコード化、黒、アングル、5ピン、Aコード化、 PUR、0.1 m、4×0.25 mm²、黒、シールド処理 (ワイヤメッシュ)、 センサPSEN ...

価格要問合せ
PSEN op1.2 adapter
380303
ケーブル、アダプタ、IP68、M12メスコネクタ、黒、ストレート、4ピン、 M12オスコネクタでAコード化、黒、アングル、5ピン、Aコード化、 PUR、0.1 m、3×0.34 mm²、黒、センサPSEN op1.2 (ライトカーテン) を ...

価格要問合せ
PSEN opt M12 Transmitter adapter
380304
ケーブル、アダプタ、IP68、M12メスコネクタ、黒、ストレート、4ピン、 M12オスコネクタでAコード化、黒、アングル、5ピン、Aコード化、 PUR、0.1 m、3×0.34 mm²、黒、PSENopt M12 投光器 (ライトカーテン) ...

価格要問合せ
PSEN cs adapter
380301
ケーブル、アダプタ、IP68、M12メスコネクタ、黒、ストレート、8ピン、 M12オスコネクタでAコード化、黒、アングル、5ピン、Aコード化、 PUR、0.1 m、5×0.25 mm²、黒、シールド処理 (ワイヤメッシュ)、 PSENcod ...

価格要問合せ
PSEN op 2H Receiver adapter
380305
ケーブル、アダプタ、IP68、M12メスコネクタ、黒、ストレート、5ピン、 M12オスコネクタでAコード化、黒、アングル、5ピン、Aコード化、 PUR、0.1 m、5×0.25 mm²、黒、PSEN op2H 受光器 (ライトカーテン) を ...

価格要問合せ
PSEN op cableset
630295
アクセサリPSENopt、PSEN op4B-T/S/L ライトカーテン用コネクタ (ストレート) M12付きYケーブル

価格要問合せ
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
ケーブル、Yアダプタ (Tプラグインコネクタ付き)、IP67、M12オスコネクタ(X2、 評価機器)、8ピン、M12メスコネクタでAコード化 (X1、センサ)、 8ピン、Aコード化およびM8メスコネクタ (X3、信号出力/Lock_Unlo ...

価格要問合せ
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
ケーブル、アダプタ、IP67、M12オスコネクタ、黒、ストレート、8ピン、 M8メスコネクタでAコード化、黒、ストレート、8ピン、Aコード化、PUR、 0.25 m、8×0.14 mm²、黄、内部配線1:1 (8つのすべての信号用)、 PS ...

価格要問合せ
PSEN sl adapter
380325
ケーブル、アダプタ、IP68、M12メスコネクタ、黒、ストレート、8ピン、 M12オスコネクタAコード化、黒、ストレート、5ピン、Aコード化、 PUR、0.1 m、5×0.25 mm²、黒、シールド処理 (ワイヤメッシュ)、 PSENslo ...

価格要問合せ
PSS67 Adapter Cable M8af M12sm, 2m
380222
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、4ピン、ソケット (アングル) M8、 コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 2m

価格要問合せ
PSS67 Adapter Cable M8sf M12am, 2m
380223
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、4ピン、ソケット( ストレート)、 コネクタ (アングル) M12、Aコード化、ケーブル長: 2m

価格要問合せ
PSEN Y junction M8 SENSOR
540317
プラグインコネクタ、Yアダプタ、IP67、M8オスコネクタ (X1、評価機器)、 8ピン、M8メスコネクタでAコード化 (X2、センサ/次の プラグインコネクタ)、8ピン、Aコード化およびM8メスコネクタ (X3、センサ)、 8ピン、Aコー ...

価格要問合せ
PSEN Y junction M8 cable channel
540318
プラグインコネクタ、Yアダプタ、IP67、M8オスコネクタ (X1、評価機器)、 8ピン、M8メスコネクタでAコード化 (X2、センサ)、8ピン、Aコード化 およびM8メスコネクタ (X3、センサ/次のプラグインコネクタ)、8ピン、 Aコー ...

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください