比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

操作モジュールPRTM

直感的なプログラミングを実現する遠隔操作モジュール

操作モジュールPRTM

遠隔操作モジュールPRTMには、課題の多い視覚化および操作アプリケーションに対応する高速プロセッサが搭載されています。グラフィカルユーザインタフェースは直感的なタッチスクリーン操作が可能です。操作モジュールの背面には、シンプルなティーチング用のオペレータ押しボタンも用意されています。

PRTMは固定パネルに劣らず効率的です: 例えば、遠隔操作モジュールには、統合された安全ファンクション、Windows Embedded Standard 7が採用され、PCレベルで性能を発揮します。PRTMにはエルゴノミクスに配慮したハウジングとHD対応ディスプレイも付属しています。

  • 最高レベルの操作効率
  • タッチスクリーン操作
  • ティーチング用のオペレータ押しボタンを操作モジュールの背面に装備
  • 操作および視覚化ソフトウェアによる直感的なプログラミング
  • エルゴノミクスに配慮した形状
操作モジュールPRTMの利点
操作モジュールPRTMの特長
  • ティーチング機能
  • 診断ファンクション
  • 2つの3ポジションイネーブルスイッチ
  • オペレーティングモードセレクタスイッチ
  • 非常停止ボタン
  • 10.1インチディスプレイ、1200 x 800ピクセル

ROSオープンソースソフトウェア

ピルツのROSモジュールは高品質なROSパッケージです。これらのモジュールは産業分野と非産業分野のいずれの環境での使用にも適しています。当社の従業員がROSに特化した支援を提供いたします。ros@pilz.de宛にお問い合わせください。

ROSロゴ

製品レンジ、操作モジュールPRTM

操作モジュールPRTM

操作モジュールPRTMは、シンプルなプログラミング、ティーチング、診断を可能にする包括的かつ直感的な操作コンセプトを採用しています。

操作モジュールPRTM用アクセサリ

操作モジュールPRTMのアクセサリでお客様のアプリケーションを完備

ダウンロード

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport-jp@pilz.com