6軸マニプレータPRBTは、使用時の高い柔軟性と遠隔性が特長です: そのコンパクトな設計と軽量性 (わずか19kg) により、あらゆる方向に取り付け可能です。それでいて耐荷重は6kgです! 安全24V DCドライブ (IEC 61800-5-2に準拠) は、無人搬送システム (AGVS) などのモバイルアプリケーションで、エラーのない運用を支援します。
このマニプレータの特長は、最大741mm (0.2 mm) という高い繰り返し精度の動作範囲と最大90°/sのスピードです。これにより、6軸ロボットアームはほとんどすべてのアプリケーションでの利用が可能になっています。