比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

PASmotionおよびPASconfig SDrive – モーション制御エンジニアリングツール

モーションコントロールエンジニアリングツール

ピルツモーションコントロールエンジニアリングツールを使用すると、ドライブをすばやく簡単に設定およびプログラミングして確実に監視できます。当社のドライブ技術ソフトウェアを使用して、安全モーションファンクションのパラメータを設定したり、診断のためのモーションシーケンスを生成したりすることができます。完全なプログラミング概念は、IEC 61131-3に適合したソフトPLCに基づいています。

PMCエンジニアリングツールの利点:

PASmotionは、以下の機能を提供するドライブタスクのパラメータを設定するためのソフトウェアです。

  • 構築済みの機能モジュールによる使いやすさと大幅な時間の節約
  • あらゆるシステム環境に対応
  • プログラミングの代わりにパラメータを設定 – 基本およびアプリケーションプロジェクトの提供
  • 画像ツールとストレージオシロスコープにより、お客様のドライブを簡単にすばやく試運転
  • 無料ダウンロード
  • 複数の言語

PMCエンジニアリングツールの特長

PMCエンジニアリングツールの特長

次の機能はすべてのPMCエンジニアリングツールで利用できます。

  • IEC 61131-3適合のプログラミング
  • リソースマネジャーにより、さまざまなバスシステムを通じて、外部装置を簡単に組み込み可能
  • エンジニアリングから試運転まで、すべてのコンフィグレーションデータを1つのプロジェクトで使用可能

PASmotionの主な機能:

  • モーションパスのグラフィカルエディタ
  • モーションシーケンスの測定 – グラフィック表示の利用
  • デバイスパラメータの設定 (PMCprotego/PMCtendoサーボアンプ、PMCprimoモーションコントロールシステムなど)
  • 取扱い説明書が不要な、直接役に立つパラメータのヘルプ
  • I/Oステータスインジケータ

PASconfig SDriveの主な機能:

  • 安全機能のパラメータの設定
  • 入出力のステータスインジケータ
  • 単位コンバータ
  • SDカード上のデータのバックアップ
  • レポート機能

 

PASmotionを使用してさまざまなアプリケーションを実行可能:

  • サーボプレス
  • 糸ノコギリ
  • 充填
  • ラップアラウンド
  • 液体包装機械
  • ラベリング
  • 機械式カムプレート
  • 垂直軸
PASmotionを使用してさまざまなアプリケーションを実行可能

ピルツモーションコントロールは、次のような産業セクタで使用されています。