比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PMCprotego S2-2

680006
PMCprotego S2-2
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 2 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SLI.

価格要問合せ
価格要問合せ
在庫
数量
時点で利用可能です が
認可: CE, TÜV
タイプ: 2-2Gen = Base +SIL2
幅: 18.5 mm
高さ: 142.0 mm
奥行き: 103.0 mm
総重量: 170 g
実量: 150 g
使用周囲温度: 0 - 40 °C

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。