比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

モーションコントロールシステムPMCprimo MC – 技術データ

コントローラベースのPMCprimo MC制御システム - オープンで最高の柔軟性を発揮: 大規模なアプリケーションに最適です!

フィルタ―
型式
オプション
価格
数量/在庫

PMCprimo MC.C/16DIDO/2

Bus systeme standard: SafetyNet, CANopen, Profibus Communication EtherNet, USB Hardware CPU 1,3 GHz 3 Encoder inputs 16 digital inputs 16 digital outputs Software option: none

比較 ダウンロード

PMCprimo MC.C/16DIDO/3

Bus systeme standard: SafetyNet, CANopen, Profibus Communication EtherNet, USB Hardware CPU 1,3 GHz 3 Encoder inputs 16 digital inputs 16 digital outputs Software option: dynamic curve calculation

比較 ダウンロード

PMCprimo MC.C/16DIDO/6

Bus systeme standard: SafetyNet, CANopen, Profibus Communication EtherNet, USB Hardware CPU 1,3 GHz 3 Encoder inputs 16 digital inputs 16 digital outputs Software option: IEC 61131-3 -programming Path interpolation

比較 ダウンロード

PMCprimo MC.C/16DIDO/4

Bus systeme standard: SafetyNet, CANopen, Profibus Communication EtherNet, USB Hardware CPU 1,3 GHz 3 Encoder inputs 16 digital inputs 16 digital outputs Software option: IEC 61131-3 -programming

比較 ダウンロード

PMCprimo MC.C/16DIDO/7

Bus systeme standard: SafetyNet, CANopen, Profibus Communication EtherNet, USB Hardware CPU 1,3 GHz 3 Encoder inputs 16 digital inputs 16 digital outputs Software option: dynamic curve calculation IEC 61131-3 -programming Path interpolation

比較 ダウンロード

PMCprimo MC.C/16DIDO/5

Bus systeme standard: SafetyNet, CANopen, Profibus Communication EtherNet, USB Hardware CPU 1,3 GHz 3 Encoder inputs 16 digital inputs 16 digital outputs Software option: dynamic curve calculation IEC 61131-3 -programming

比較 ダウンロード

ダウンロード

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport-jp@pilz.com