比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PMCprimo C.0/C/B/2

680170
PMCprimo C.0/C/B/2
primo-motion-controller card for servo-drive-series PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz CANopen/Profibus Software-Option: none

価格要問合せ
価格要問合せ
在庫
数量
時点で利用可能です が
認可: CE
供給電圧 (V): 24,0
ソフトウェアオプション: 2 = なし
入力点数: 6
幅: 18.5 mm
高さ: 173.0 mm
奥行き: 97.0 mm
総重量: 320 g
実量: 220 g
使用周囲温度: 0 - 40 °C

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。