比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PMCtendo AC2.73/1/5/1/2/6/H/3

8164979
PMCtendo AC2.73/1/5/1/2/6/H/3
with brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 12.00 Nm Io = 7.40 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 26.90 kgcm2.

価格要問合せ
価格要問合せ
在庫
数量
時点で利用可能です が
1 個
2019/07/03
認可: CE
モータサイズ: 73
停止トルク: 12.00 Nm
定格負荷トルク: 10.50 Nm
ピークトルク: 60.00 Nm
停止電流: 7.40 A
公称電圧: 6.40 A
定格電圧: 400 V
慣性モーメント: 26.90 kgcm²
ブレーキ: はい
接続値、ブレーキ: 24VDC/0,96A/27,0Nm
モータフィードバック: 双極レゾルバ
モータ接続: 端子箱+フィードバックコネクタ
冷却: 0 = 対流
接続方向: A側
外部換気: いいえ
モータシャフトのタイプ: フェザーキー付
軸長: 50 mm
モータ全長: 289 mm
センタリング直径: 130 mm
ピッチ円直径: 165 mm
極数: 8
保護構造、ハウジング: IP65
総重量: 18500 g
実量: 16100 g

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。