比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PMCtendo AC3.35/0/5/1/1/4/H/3

8162295
PMCtendo AC3.35/0/5/1/1/4/H/3
without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 3.00 Nm Io = 2.06 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 1.74 kgcm2.

価格要問合せ
価格要問合せ
在庫
数量
時点で利用可能です が
1 個
2019/06/25
認可: CE
モータサイズ: 35
停止トルク: 3.00 Nm
定格負荷トルク: 2.75 Nm
ピークトルク: 10.50 Nm
停止電流: 2.06 A
公称電圧: 1.89 A
定格電圧: 400 V
慣性モーメント: 1.74 kgcm²
ブレーキ: いいえ
モータフィードバック: 双極レゾルバ
モータ接続: モータ/フィードバックコネクタ
冷却: 0 = 対流
接続方向: 上へ
外部換気: いいえ
モータシャフトのタイプ: フェザーキー付
軸長: 23 mm
モータ全長: 226 mm
センタリング直径: 60 mm
ピッチ円直径: 75 mm
極数: 4
保護構造、ハウジング: IP65
総重量: 5600 g
実量: 4900 g

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。