比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

サーボモータPMCtendo

あらゆるアプリケーションに対応可能なサーボモータ

サーボモータPMCtendo

PMCtendoサーボモータはあらゆるアプリケーションで使用できます。お客様が寸法、駆動力、可制御性、フィードバックシステムのいずれを重視する場合でも対応可能です。PMCtendo SZサーボモータ高出力密度のために全長が非常に短く、重量が軽くなっています。このため、この同期モータはオンボード軸や狭いスペースへの設置に特に適しています。低コギングトルクによる正確なモータ同期により、常に高プロセス品質が提供されます。

既成のピルツ製品で適切なモータが見つからない場合は、お客様のニーズに合わせてモータを組み立てることもできます。PMCtendo型式コードをご利用ください。当社のスタッフがサポートしますので、まずはお問い合わせください。

 

新製品: サーボモータPMCtendo SZ、HIPERFACE DSL(R)搭載

純粋なデジタルモータフィードバックプロトコルHIPERFACE DSLがサーボモータPMCtendo SZでも使用可能になりました。周波数変換機とモータフィードバックシステム間にケーブルが1本だけ必要です。そのため、サーボモータPMCtendo SZはドライブ技術で単線技術をサポートしています。お客様の利点: コストの削減だけでなく、スペースや設置の工数も削減できます。

PMCtendo SZサーボモータはあらゆるアプリケーションで使用できます: お客様が寸法、駆動力、可制御性、フィードバックシステムのいずれを重視する場合でも対応可能です。このため、この同期モータはオンボード軸や狭いスペースへの設置に特に適しています。低コギングトルクによる正確なモータ同期により、常に高プロセス品質が提供されます。

ピルツのドライブ技術は、ドライブのオートメーションを安全且つエネルギー効率よく行う、全体的なソリューションを提供します。

サーボモータPMCtendo SZ

サーボモータPMCtendo SZの利点

  • コンパクトなサイズによる高出力密度
  • 低コギングトルクによる非常に静かな動作と高いプロセス品質
  • 最大の動力による最大サイクル速度/機械出力
  • 最良の熱消失対策によって長期的に高性能を維持
  • 高精度絶対位置決め対応の高分解能の絶対値エンコーダシステム
  • オンボードの軸や狭い場所での使用に最適
  • 高効率要素のため、省エネルギー (IE4)
サーボモータPMCtendo SZの利点

サーボモータの技術データ – 概要

springtecクイックルック
  • 極めて短い全長
  • 滑らかな軸
  • 低慣性モーメントによる高い動力
  • SpeedTecコネクタまたはSpringTecコネクタ
  • 熱ワインンディング保護PTC
  • 保護等級: 最大IP66
  • 黒つや消し、RAL 9005
  • EnDatアブソリュートエンコーダ – シングルターンまたはマルチターン、電子ネームプレート
springtecクイックルック
  • 保持ブレーキ24 VDC
  • 慣性モーメント増加
  • 外部IP44保護等級ファンによるIC416冷却方式
  • 水冷、A面モータフランジ
  • モータ絶縁システムのULおよびCSA認証取得

PMCtendo SZサーボモータの電子ネームプレートにより、サーボアンプが接続後直ちに特性データを検出します。自動パラメータ設定機能によりサーボモータを迅速かつ容易に試運転できます。モータの交換も自動的に検出されます。このため、試運転されていない軸のオペレーションにより発生する問題を防ぐことができます。

駆動力と可制御性が重要なアプリケーション分野

PMCtendoサーボモータのアプリケーション分野はほぼ無限大です。優れた可制御性、高いモータ駆動力、およびコンパクトなサイズは、常に重要な要素です。当社は慣性増大バージョンの同期モータも製造しています。

PMCtendo同期モータの一般的なアプリケーション分野:

  • 工作機械
  • 包装機械
  • 印刷機械
  • 製紙
  • 充填
  • ハンドリング/ロボティクス
  • 垂直軸
  • 診断

 

アプリケーション分野

処理データの制御 – 監視を含む

モータからのステータス表示、エラーメッセージ、警告が、PMCtendo DDとPMCprotego Dのサーボアンプに出力されます。

  • 処理データ: 位置、速度、加速度、電流、温度
  • 監視: 地絡、過電流、短絡、開放回路、エンコーダシステム
  • モータ故障: サーボアンプが、異常を直ちに検出して考えられる原因を同時に通知

同期モータの産業分野

製品レンジ: サーボモータPMCtendo

サーボモータPMCtendo SZ

PMCtendo SZの最新サーボモータシリーズは、高出力密度、非常に短い全長、軽量という優れた特徴を兼ね備えています。当社では、オンボードの軸、狭い場所などの設置条件に関係なく、お客様のアプリケーションに最適なサーボモータを提供します。

サーボモータPMCtendo AC

PMCtendo ACは、幅広いトルク範囲とさまざまな速度で使用できます。新規の設計には、PMCtendo SZシリーズのサーボモータをお薦めします。どうぞお気軽にお問い合わせください。