比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

サーボアンプPMCprotego D

PMCprotego D - 安全モーションで付加価値を獲得

サーボアンプPMCprotego D

最大限の柔軟性と安全性が必要な場面では、最新のPMCprotego Dサーボアンプをドライブコントローラとしてご使用ください。ドライブコントローラは、あらゆる関連フィールドバスシステム、フィードバック、およびモータの型式をサポートします。PMCprotego Dは、既存システム環境で簡単に統合できます。従って、一般市場システムへのオープン性が保証されています。

「安全トルク停止」 (STO) 機能は基本バージョンに既に含まれています (オンボード)。プラグイン安全カードPMCprotego Sを使って、減速、安全停止保持、安全停止など、その他の多くの安全機能を簡単に実装できます。安全機能は使用されているモータやエンコーダタイプに依存しません。安全モーションソリューションにより、あらゆるフィードバックでPL eまでのパフォーマンスレベルを達成できます。

柔軟性がPMCprotegoの重要なポイント: サーボアンプは安全ドライブベースのモーション制御システムとして使用することもできます。PMCprimo CオプションカードをPMCprotego Dの2番目のスロットに挿入すると、コンパクトなオールインワンモーション制御システムになります。

 

制御技術リーダーの優れた利点

  • エンコーダタイプに関係なく、EN/ISO 13849-1のPL eまでのドライブ内蔵安全機能をどのフィードバックでも達成
  • さまざまなフィールドバス、フィードバック、モータの型式に対応
  • 安全カードとI/O増設カード、またはモーションコントロールカードに使用できる2つのスロットを搭載したモジュラ式システム
  • 装置を既存のオートメーション環境に統合できるため、低コストを実現
  • PMCprotego S安全カードと垂直軸を組み合わせた安全ブレーキ制御
  • 低電圧の型式 (110 VAC 1個から230 VAC 3個、サイズ01~24) を各種用意してコスト削減を実現

柔軟性の高いドライブコントローラ – PMCprotego Dのプロパティ

柔軟なドライブコントローラ
  • 定格電流01-12A、24A、24-72Aの3つのサイズでさまざまなアプリケーションエリアに対応
  • 基本バージョンに既に含まれている安全トルク停止 (STO)、他の安全機能と安全カードとの組み合わせ
  • 拡張カード用スロット (フィールドバス、安全カード、モーションコントロールなど)
  • リゾルバや正弦/余弦エンコーダ (Hiperface、Endat)、BiSS、インクリメンタルエンコーダ、センサレスなどのフィードバック付きモータ向けサーボアンプ
  • 最大60,000 rpmの同期および非同期モータ用のエンコーダオペレーション
  • 迅速な試運転とサービスのためのSDカードスロット
  • 通信:EtherCAT、CANopen、SafetyNETp (準備中)、およびオプションカードPROFINET、PROFIBUS
  • 世界各国での使用に向けた適合マーク

PMCprotego Dを使用して任意のアプリケーションを簡単に制御

  • 50を超えるフィードバックシステムおよびさまざまなモータ技術がサポートされているため非常に多用途
  • 統合された制御技術ソリューションにより複雑な課題を問題なく解決 (医療用アプリケーションなどの極めて静かな動作や高速モータなど)
  • 省エネ、安全技術に関する欧州規格に適合
  • 迅速な実装と試運転のための非常に容易なオペレーションとハンドリング

 

PMCprotego Dを使用して任意のアプリケーションを簡単に制御

内蔵診断機能

サーボアンプにより、すべての情報とメッセージがマスタ制御システムで使用できるようになります。 

  • モータデータ
  • コントローラデータ
  • 各種インタフェースのステータス
  • エラーメッセージ
  • 警告メッセージ
  • モーションシーケンス

データ処理を支援する画像ツールも用意されています。

PMCprotego Dを使用してシステムの状態を常に監視できます。これにより、発生したすべてのエラーをすばやく排除できます。これにより試運転時や生産工程で時間を節約できます。

 

内蔵診断機能

サーボアンプの産業分野

当社の製品レンジ:サーボアンプPMCprotego D

PMCprotego D

「安全トルク停止」機能は、PMCprotego Dサーボアンプの基本バージョンでも使用できます。PMCprotego S安全カードは、アンプに統合されており、安全モーション、停止およびブレーキ機能を提供します。

PMCprotego D用アクセサリ

広範囲の互換性のあるアクセサリから選択できます。カスタマイズされたバリエーションが必要な場合はお問い合わせください。

エネルギーストレージ、PMCenergy SD

ドライブ技術で省エネを実現します。新しいエネルギーストレージPMCenergy SDはサーボアンプPMCprotego DおよびPMCtendo DD5と併用され、エネルギーを保存します。