- ホーム
- センサ技術
- 安全レーダシステム
- PSENradar - 安全レーダシステム
- PSENradar
-
センサ技術 (1182)
- ポジション/近接スイッチ (27)
- 安全スイッチ (373)
- ガードロック付き安全スイッチ (262)
-
安全ライトカーテン (468)
-
PSENopt - 安全ライトカーテン (351)
- 安全ライトビーム (3)
- ベーシックタイプ2 ライトカーテン、ボディプロテクション (8)
- ベーシックタイプ2 ライトカーテン、ハンドプロテクション (22)
- ベーシックタイプ4 ライトカーテン、ボディプロテクション (18)
- ベーシックタイプ4 ライトカーテン、フィンガープロテクション (58)
- ベーシックタイプ4 ライトカーテン、ハンドプロテクション (78)
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
- 教育システム (2)
-
PSENopt - 安全ライトカーテン (351)
- 安全カメラシステム (22)
- 安全レーダシステム (11)
- セーフティレーザスキャナ (19)
- リレーモジュール (651)
- 小型コントローラ PNOZmulti (287)
- コントローラ (329)
- ロボティクス (14)
- ドライブ技術 (635)
- ネットワーク (28)
- 操作および監視 (261)
- ソフトウェア (13)
- 接続技術 (324)
フィルタリング
認証
応答時間 (ms)
電源電圧U1のタイプ
- DC (3)
供給電圧 (V) (V)
- 24.0 - 24.0 (3)
使用周囲温度
動作範囲警告ゾーン (m)
動作範囲安全ゾーン (m)
垂直検出角度
- 30°/15° (1)
水平検出角度
- 110°/50° (1)
ミューティング内蔵
- センサ毎 (3)
汚染度
最大ケーブル長
運搬頻度
イーサネットインタフェース数
OSSD出力数
コンフィグレーションゾーン数
- 32.0 (1)
同時監視のゾーン数
- 2.0 (1)
スレーブ数
- 6.0 (2)
奥行き (mm)
ブラケット含む高さ (mm)
高さ (mm)
ブラケット含む寸法幅 (mm)
幅 (mm)
6 個の商品が見つかりました
最大比較製品数に達したか、製品がすでに比較リストに含まれています
閉じる
PSEN rd1.1/1.2用分析ユニット、入力2点、出力4点、SDカード、
FSoEプロトコル搭載EtherCATインタフェース
要問合せ
近日入荷
現在在庫有り(上記数量)
要問合せ
価格要問合せ
レーダセンサ、動作範囲5 m、ENISO 13849に準拠するPL d(Cat. 3)
要問合せ
近日入荷
現在在庫有り(上記数量)
要問合せ
価格要問合せ
レーダセンサ、動作範囲最大9 m、EN ISO 13849に準拠するPL d(Cat. 3)
要問合せ
近日入荷
現在在庫有り(上記数量)
要問合せ
価格要問合せ
レーダセンサ、動作範囲4 m、 ENISO 13849に準拠するPL d(Cat.2)
要問合せ
近日入荷
現在在庫有り(上記数量)
要問合せ
価格要問合せ
PSEN rd1.1/1.2用分析ユニット、入力2点、出力4点、PROFIsafe
プロトコル搭載PROFINETインタフェース
要問合せ
近日入荷
現在在庫有り(上記数量)
要問合せ
価格要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成