比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

安全レーダシステム - LBK System

安全な保護ゾーン監視 - 厳しい産業環境にも対応!

安全レーダシステム - LBK System

世界初のレーダ技術に基づく保護ゾーン監視の安全トータルソリューションを追加し、ピルツは安全センサ技術分野の製品ポートフォリオを拡張しています。このソリューションは、Inxpect S.p.A.社の安全レーダシステムLBK Systemと小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2で構成されます。このトータルソリューションは、複雑なアプリケーションや厳しい環境でも、安全に、屋外でも監視することが可能です。堅牢なレーダ技術により、埃、泥、雨、光、スパーク、衝撃などの外部の影響がある場所でも、高い可用性を保証します。

レーダ技術による安全な保護ゾーン監視

内蔵のレーダ技術(FMCW: 周波数変調連続波)により、LBK Systemは24 - 24.25 GHz の周波数で容量監視を提供し、 SIL 2、PL dおよびカテゴリ2に準拠して使用できます。システムが対応する安全関連機能には「検出機能」や「再起動インターロック」が含まれます。危険ゾーンへの侵入があると直ちに、検出機能が機械を安全な状態に移行し、人がまだ危険ゾーン内にいる場合、再起動インターロックが、機械の自動的な起動を防ぎます。

保護ゾーンの柔軟な設定

安全レーダシステムソリューションはアプリケーションにより、最大レーダセンサ6台、制御ユニット1台、小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2で構成されます。監視するエリアの広さにより、各センサに広い保護ゾーンまたは狭い保護ゾーンを設定可能: 広い保護ゾーンの検出角度は水平方向110°、垂直方向30°、狭い保護ゾーンの検出角度は水平方向50°、垂直方向15°です。

LBK Systemコンフィグレータを使用して簡単にコンフィグレーション

センサの実際の保護ゾーンはセンサの位置決め、取り付けの高さ、傾き方向(水平/垂直)によって決まります。このように、保護エリアの形状を柔軟に作成できます。最大、15 x 4 mのエリアを監視可能です。センサの選択およびコンフィグレーションは対応するコンフィグレータで行います。保護ゾーンに加え、警告ゾーンのコンフィグレーションも可能です。人が警告ゾーンに侵入した場合、たとえば光信号で警告できます。このように、設備の生産性を常に維持することが可能です。 

LBK Systemコンフィグレータ

 

LBK Systemと小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2

安全LBK Systemの利点

  • PNOZmulti 2との併用で、複雑なアプリケーションや外部の影響を受ける環境で、安全に保護ゾーンを監視するトータルソリューション
  • 埃、雨、光、泥、蒸気、衝撃への耐性
  • 最大6台のスキャナを直列接続可能
  • コンフィグレータを使用してセンサを選択し、保護ゾーンを設定
  • 物体の接近を明示する警告ゾーン
  • システム全体または個々のセンサの内蔵ミューティング
  • 危険ゾーンに人が存在する場合、機械の再起動を防止するための再起動インターロック

安全LBK Systemの特長

レーダシステムの検出角度
  • 広い保護ゾーン用のセンサ検出角度: 水平方向110°、垂直方向30°
  • 狭い保護ゾーン用のセンサ検出角度: 水平方向50°、垂直方向15°
  • 狭い保護ゾーンの検出角度: 水平方向50°、垂直方向15°
  • センサの範囲: 4 m
  • 最大保護ゾーン(センサ6台使用時): 15 m x 4 m
  • 接続タイプ: CANopen
  • 応答時間: 最大100 ms
  • SIL CL 2, PL d, カテゴリ2適合のアプリケーションで使用可能

使用

光電センサが複雑なアプリケーションの条件や外部の影響により限界に達した場合、LBK Systemと小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2のコンビが最適なソリューションを提供します。一般的なアプリケーションは、埃、木くず、溶接のスパーク、光、衝撃などが多く発生する重工業です。鉄鋼加工、鋳造、木工などが含まれます。屋外で、レーダシステムは、クレーンやばら積み貨物港、ストレージ施設などを、霧や雪、少々激しい雨の中でも保護します。

レーダセンサLBK Systemのアプリケーション

製品レンジ: 安全レーダシステム - LBK System

LBKシステム

制御ユニットと最大6台のセンサから成るLBKシステムをお選びください。

LBKシステム用アクセサリ

こちらでLBKシステムに最適なアクセサリをお探しください。

ダウンロード

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport-jp@pilz.com