比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

ロータリーエンコーダPSENenco - 技術データ

オートメーションシステムPSS 4000では、安全位置および安全速度の決定に、一般ロータリーエンコーダを他のコンポーネントと併用することが可能です。

フィルタ―
型式
オプション
価格
数量/在庫

PSEN enc m1 eCAM

Absolute rotary encoder, multi-turn, with two redundant SSi interfaces, continuous hollow shaft 20 mm.

比較 ダウンロード

PSEN enc s1 eCAM

Absolute rotary encoder, single-turn, with two redundant SSi interfaces, continuous hollow shaft 20 mm.

比較 ダウンロード

PSEN enc m2 eCAM

Absolute rotary encoder, multi-turn, with two redundant SSi interfaces, solid shaft 10 mm, parallel key.

比較 ダウンロード

PSEN enc s2 eCAM

Absolute rotary encoder, single-turn, with two redundant SSi interfaces, solid shaft 10 mm, parallel key.

比較 ダウンロード

ダウンロード

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport@pilz.co.jp