ロータリーエンコーダPSENencoは位置検出および速度検出に使用されます。初期拡張フェーズで発売するロータリーエンコーダは、オートメーションシステムPSS 4000で使用するアブソリュートエンコーダです。これは位置の絶対値を提供し、その値はソフトウェアブロックによって検証されます。センサは磁気および光学測定システムを内蔵しています。2つの装置を1つで実現します。
ロータリーエンコーダPSENenco
一般ロータリーエンコーダでありながら安全
安全位置と安全速度 - メリット
- 速度と位置の安全評価
- 安全監視機能をユーザソフトウェアに転送
- ユーザプログラムでの動的な制限値の監視により制限値を柔軟に監視
- 機械式ロータリーカムは、ロータリーエンコーダPSENencoなどの安全電子ロータリーカムPSS 4000に置き換えられます。
ロータリーエンコーダの特長
- 1つのハウジング内に2つのエンコーダを格納
- 異種、2チャンネル (1x光学式、1x磁気式)
- 2つのSSIインタフェース
- オートメーションシステムPSS 4000でSIL CL 3およびPL eに適合
ロータリーエンコーダPSENencoのアプリケーション
ロータリーエンコーダPSENencoは、とりわけメカニカルプレスの領域で使用されます。「安全電子ロータリーカム」ソリューションは、従来型の機械式ロータリーカムを完全に置き換えられます。 ロータリーエンコーダPSENencoと制御システムPSSuniversal PLCの組み合わせと対応するソフトウェアブロックでSIL 3を達成できます。ロータリーエンコーダは安全位置の検出が必要なあらゆる分野で、アプリケーションを実装できます。
ロータリーエンコーダの産業分野
当社の製品レンジ: ロータリーエンコーダPSENenco
ダウンロード

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。
テクニカルサポート
電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport@pilz.co.jp