比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

安全ロープスイッチPSENrope - 技術データ

安全ロープスイッチのアクセサリとして、ブロックローププーリ、ロープ、ガイドローラからテンションスプリングまで使用できます。

型式
オプション
価格
数量/在庫

PSEN rs spring 175

Rope pull spring for max. 175 N spring force.

比較 ダウンロード

PSEN rs pulley flex

Block rope pulley, rotatable.

比較 ダウンロード

PSEN rs spring 300

Rope pull spring for max. 300 N spring force.

比較 ダウンロード

PSEN rs pulley 75

Guide roller 75 mm diameter.

比較 ダウンロード

PSEN rs rope d3/d4 50m

Rope for rope pull switch PSEN rs. Rope diameter 3 mm/insulation diameter 4 mm. PVC coated, red 50 m roll.

比較 ダウンロード

PSEN rs rope d3/d4 100m

Rope for rope pull switch PSEN rope. Rope diameter 3 mm/insulation diameter 4 mm. PVC coated, red 100 m roll.

比較 ダウンロード

ダウンロード

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport-jp@pilz.com