比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

安全近接スイッチPSENini

アクチュエータを使用しない安全監視

安全近接スイッチPSENini

安全近接スイッチは接点を使用することなく金属物体の接近を検出します。従って、誘導型近接センサは必用な安全の位置信号とエンドポジションの信号を供給します。こうして円滑な生産工程を保証します。

PSENiniは、長いカムのタスクや複数の位置を検出するタスクに最適です。タスクカウント用のパルス発信機回転記録用としても使用できます (最大10 Hz)。

高い生産性と長寿命 - PSENiniの利点

  • LEDを使用したユーザフレンドリな診断機能
  • 直列接続により配線や入力を削減
  • 短い応答時間により高い生産性を実現
  • さまざまな金属製のアクチュエータに最適
  • 耐衝撃性
  • 摩耗がなく長寿命
  • 各種評価装置との組み合わせに対応

近接スイッチの特長

近接スイッチの特長
  • EN ISO 13849-1のPL e、EN/IEC 61062のSIL CL 3、EN 954-1のカテゴリ4までの用途に対応
  • 他の近接スイッチPSENini、安全スイッチPSENcode、安全扉システムPSENslockおよびPSENsgateと直列接続
  • 一般的な動作距離: 15 mm
  • 駆動方向: 1
  • 接近方向: 5
  • 診断インタフェース: LED3個
  • 出力: 安全出力2点、信号出力1点
  • 入力: 安全入力2点

PSENiniによる安全位置監視

非接触型で摩耗のない動作方法により、安全近接スイッチPSENiniは、カムやロールアップドアの監視に理想的です。タスクを数えたり、速度を検出したりする場合にも使用できます。

PSENiniによる安全位置監視

近接スイッチの産業分野

製品ラインアップ: 安全近接スイッチPSENini

安全近接スイッチPSENini

接点を使用せずに金属物体の接近を検出、高い生産性と長寿命を実現する磨耗のない動作: それをまとめるのがPSENiniです。

ダウンロード

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

テクニカルサポート

電話: 045 594 7605
Eメール: techsupport@pilz.co.jp