比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

ガードロック付機械式安全扉システムPSENmech

PSENmech - 扉は閉じたまま!

ガードロック付機械式安全扉システムPSENmech

監視装置の定番である安全スイッチPSENmechシリーズの、ガードロック付機械式安全扉システムPSENmechは、可動ガードの安全な監視のための経済的なソリューションです。安全扉は危険な機械の動作が停止するまで確実にロックされます。危険な動作の意図しない再起動を、扉が開いている間中防げます。

安全ガードロックによる安全扉監視用の経済的なベーシックソリューション - さまざまな利点

  • エスケープリリースと緊急リリースオプションが用意され、アクセス用ドアに最適
  • 各種アクチュエータおよびM12コネクタを使用して、柔軟かつ迅速に取り付け
  • ヘッド部と3Dアクチュエータが金属性のため長寿命
  • 防汚、防塵、防水構造のハウジング
  • M12、5ピンタイプを使用して、PDP67やPSS67などの分散型モジュールに接続
  • 小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2などと組み合わせて、安全のトータルソリューションを実現
機械式安全扉システムPSENmechと小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2

ガードロック付機械式安全扉システムPSENmechの特長

安全扉システムPSENmechの駆動方向
  • EN 60947-5-1に準拠した可動ガードの位置監視
  • EN ISO 13849-1のPl e、EN/IEC 62061のSIL CL 3までのアプリケーション向けに設計 (最高レベルの要件を満たすためには装置を2台使用する必要があります)
  • 保持力: 1500 N
  • 駆動方向: 5(上方を含む)

機械式安全扉システムのアプリケーション用オプション

ガードロック搭載の安全扉システムPSENmechは、人やプロセスを保護するため、さまざまな産業およびアプリケーションで使用できます。

安全扉監視の経済的なベーシックソリューションをお探しの場合、機械式安全扉システムPSENmechが最適です。ガードロック付PSENmechはエスケープリリースや緊急リリースで増設できます。

 

ガードロック付機械式安全扉システムPSENmechによる安全扉監視

安全扉システムの産業分野

製品レンジ: セキュア安全扉システムPSENmech

ガードロック付PSENmech(PSEN me5)

金属製ヘッドにより、旧型のPSENme1と比べて、新世代のガードロック付安全扉システムPSENmech(PSEN me5)は、堅牢性が高く、エスケープリリースや緊急リリースとの組み合わせも可能です。

ガードロック付PSENmech用アクセサリ

ガードロック付機械式安全扉システムPSENmech用アクセサリには、各種アクチュエータ、エスケープリリース、緊急リリースが含まれます。

ガードロック付PSENmech(PSEN me5)

金属製ヘッドにより、旧型のPSENme1と比べて、新世代のガードロック付安全扉システムPSENmech(PSEN me5)は、堅牢性が高く、エスケープリリースや緊急リリースとの組み合わせも可能です。

ガードロック付PSENmech用アクセサリ

ガードロック付機械式安全扉システムPSENmech用アクセサリには、各種アクチュエータ、エスケープリリース、緊急リリースが含まれます。
ガードロック付安全扉システムPSENmech(PSEN me1)

ガードロック付PSENmech(PSEN me1)

第一世代のガードロック付安全扉システムPSENmech(PSEN me1)は、機械の動作が停止するまで安全扉の安全ガードロックを保証します。

ガードロック付PSENmech(PSEN me1)

ダウンロード

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport-jp@pilz.com