比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PSEN ml / PDP67 Y junction M12

570488
PSEN ml / PDP67 Y junction M12
Y-junction for PSENmlock for evaluation of the OSSD signals on the PDP67, M12

価格要問合せ
価格要問合せ
在庫
数量
時点で利用可能です が
アクセサリタイプ: Y-ジャンクション
定格電流: 2.0 A
汚染度: 3
総重量: 34 g
実量: 34 g
使用周囲温度: -20 - 80 °C

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。