text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
32 個の商品が見つかりました
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、 ケーブル長1.5m、包装内容=プッシュ/プルケーブル (オペレータファンクション付き)

価格要問合せ
PSEN ml mounting plate
570490
40mmスタンダードプロファイル用取り付けプレート

価格要問合せ
PSEN ml bracket sliding door
570492
スライドドア用取り付けブラケット

価格要問合せ
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、 ケーブル長2.0m、包装内容=プッシュ/プルケーブル (オペレータファンクション付き)

価格要問合せ
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、 ケーブル長3.0m、包装内容=プッシュ/プルケーブル (オペレータファンクション付き)

価格要問合せ
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、 ケーブル長4.0m、包装内容=プッシュ/プルケーブル (オペレータファンクション付き)

価格要問合せ
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、 ケーブル長3.5m、包装内容=プッシュ/プルケーブル (オペレータファンクション付き)

価格要問合せ
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、 ケーブル長2.5m、包装内容=プッシュ/プルケーブル (オペレータファンクション付き)

価格要問合せ
PSEN ml escape release
570460
安全扉システムPSENmlock用エスケープリリース、包装内容 =エスケープリリースおよび取り付け用アクセサリ

価格要問合せ
PSEN ml door handle swinging door 80
570497
スイングドア用ハンドルユニット、高さ80mm

価格要問合せ
PSEN ml bracket swinging door 80
570494
スイングドア用取り付けブラケット、高さ80mm

価格要問合せ
PSEN ml bracket swinging door 70
570493
スイングドア用取り付けブラケット、高さ70mm

価格要問合せ
PSEN ml door handle sliding door
570495
スライドドア用ハンドルユニット

価格要問合せ
PSEN ml door handle swinging door 70
570496
スイングドア用ハンドルユニット、高さ70mm

価格要問合せ
PSEN screw set bracket swinging door
570498
PSENmlockアクチュエータをハンドルユニット、およびスイングドア用の ブラケットに取り付けるためのスクリューセット、包装内容=六角スクリュー M5x12 2本、安全スクリュー (単方向スロット) M5x12 1本

価格要問合せ
PSEN screw set bracket sliding door
570499
PSENmlockアクチュエータをハンドルユニットおよびスライドドア に取り付けるためのスクリューセット、包装内容=六角スクリュー M5x16 2本、安全スクリュー (単方向スロット) M5x16 1本

価格要問合せ
PSEN ml escape release extension
570462
エスケープリリース用延長部品、25 mm延長用部品、 ステンレス製

価格要問合せ
PSEN ml DHM extension
6O000009
幅が20 mmよりも広い扉にハンドルを取り付けるための延長ユニット。 PU = 2個の延長部品 (それぞれの長さ25 mm)。

価格要問合せ
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
延長用部品被覆用カバースリーブ。PU = 2個の 延長スリーブ (それぞれの長さ25 mm)。

価格要問合せ
PSEN ml DHM handle yellow
6O000010
PSENmlock DHM用グリップインサート (黄) 付きハンドル (黒)。

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください