安全扉システムPSENmlockは、最高の安全カテゴリPL eに適合する人員およびプロセス保護を実現する安全インターロックおよび安全ガードロックを提供します。
安全ガードロック機構は、ガードロックの2チャ ンネル制御により有効化されます。そのため、このスイッチはPL dまたはPL eまで対応するガードロックを必要とする危険なオーバーランのある機械に最適です。
ピルツの制御技術と統合することで、ガード監視のための安全のトータルソリューションが得られます。
安全扉システムPSENmlockは、最高の安全カテゴリPL eに適合する人員およびプロセス保護を実現する安全インターロックおよび安全ガードロックを提供します。
安全ガードロック機構は、ガードロックの2チャ ンネル制御により有効化されます。そのため、このスイッチはPL dまたはPL eまで対応するガードロックを必要とする危険なオーバーランのある機械に最適です。
ピルツの制御技術と統合することで、ガード監視のための安全のトータルソリューションが得られます。
PSENmlockの基本バージョンの他、直列接続向けのバージョンも提供しています。このバージョンは、配線作業の削減と安全入出力信号の直列接続によって、費用対効果に優れた取り付けを実現します。
安全装置診断 (SDD) との組み合わせにより、制御盤に高価な専用の配線を用意することなく、各スイッチおよび扉の個別の制御が可能になります。
SDDはさらに、安全スイッチのシンプルかつ包括的な診断を可能にし、ダウンタイムを削減します。経済性に優れた直列接続が可能となり、配線作業が最小限で済みます。
2種類のエスケープリリースは、付属アクセサリとして、全型式のPSENmlockと組み合わせることが可能です。
PSENslockと押しボタンユニットPITgateboxを組み合わせることで、オペレータ要素および押しボタン要素を追加できます。非常停止ボタンと照光式押しボタンからキースイッチとキー操作式押しボタンまで利用できます。PITgateboxには4種類のバージョンがあります。
当社は、安全扉システムPSENmlock向けにカスタマイズされた、幅広い互換性のあるアクセサリを提供します。スイング扉およびスライド扉に適したハンドルにより、安全扉を保護する、経済的で省スペースなソリューションが得られます。ハンドルを追加する必要はありません。
保持力7500 Nを誇る安全扉システムPSENmlockは、不用意にガードが開くことを防止し、最大の安全性を提供します。
オプションのエスケープリリースを使用すると、PSENmlockは、危険区域の目視が難しい機械へのアクセスが可能なドアにも使用できます。リモートエスケープリリースは、オペレータの手が届かない場所への安全扉スイッチの取り付けを可能にします。これによって、従業員は危険発生時にも確実に保護されます。
直列接続バージョンは、安全扉スイッチが複数のドアに装備されている必要があり、センサがネットワーク化されていることが非常に重要な状況において理想的です。SDDのない現場の直列接続とは対象的に、SDDを備えた各スイッチまたはドアは個別の制御が可能です。また、エラー発生時の迅速で包括的な診断で、機械の高い可用性を常に享受できます。
追加のオペレータや押しボタンユニットが必要な場合は、PSENmlockと押しボタンユニットPITgateboxを組み合わせます。対応するハンドルを取り付けてお客様の安全扉アプリケーションを補完することも可能です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。
電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport@pilz.co.jp